![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052990-LEGRAND-1000.jpg)
Box Hypra IP44/66/67 - through wiring surface socket 32 A - plastic
Hypra
Legrand
Box Hypra IP44/66/67 - through wiring surface socket 32 A - plastic
Réf. 52990
EAN.
3245060529901
Groupe produit : 75
13 674,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M25 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | Autre |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 162 mm |
Largeur | 102 mm |
Profondeur | 90 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez