Box Hypra - IP 44 - for surface appliance inlets 2P+E/3P+E/3P+N+E - 32A - metal
Hypra
Legrand
Box Hypra - IP 44 - for surface appliance inlets 2P+E/3P+E/3P+N+E - 32A - metal
Réf. 52969
EAN.
3245060529697
Groupe produit : 75
9 003,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M25 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | Autre |
Finition militaire | Non |
Couleur | Autre |
Hauteur | 162 mm |
Largeur | 102 mm |
Profondeur | 62.5 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez