Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Avec badge
-
Matériau
-
Sans fil
-
Forme
-
Longueur
-
Mode de pose
-
Avec éclairage
-
Largeur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Entre axe de fixation horizontale
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/041646-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALSA
Réf. 041646
Poussoir Salsa - 24 V - 2 A IP30 - IK06 50x25x15mm blanc
9,74 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.