Boulon+ecrou BTRCC M6x20 ZnNi
P31+
LEGRAND
Boulon+ecrou BTRCC M6x20 ZnNi
Réf. CM350402
EAN.
3414971677005
Boulon+ecrou BTRCC M6x20 ZnNi
3
Groupe produit : V11
119,68 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
---|---|
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure | 24 mm |
Avec écrou | Oui |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez