![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LG-8069905-WEB-F.jpg)
Boulon Hexagonal M6X12 GC
GCS2
LEGRAND
Boulon Hexagonal M6X12 GC
Réf. 8069905
EAN.
8714161062686
Boulon Hexagonal M6X12 GC
Groupe produit : V06
72,43 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
Dimension du filetage en pouces | Autre |
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure | 12 mm |
Filetage complet | Oui |
---|---|
Inclinaison du filetage | 0 mm |
Type de filetage | Métrique |
Avec écrou | Non |
Avec rondelle | Non |
Documentation
6 documents
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
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez