-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Adapté à un conducteur massif
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Nombre d'entrées
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, sortie
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Protégé contre les contacts
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Nombres de rangées
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Sans halogène
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-004838-WEB-R.jpg)
Bornier de terre - l. 276 mm IP 2x - 33x16 + 2x25mm² - vert
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-004836-WEB-R.jpg)
Bornier de terre - l. 176 mm IP 2x - 21x16 + 1x25mm² - vert
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-004846-WEB-R.jpg)
Bornier de neutre - l. 176 mm IP 2x - 21x16 + 1x25mm² - bleu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/004854_pw_92123.jpg)
Bornier de phase - l. 176 mm IP 2x - 21x16 + 1x25mm² - noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-004835-WEB-R.jpg)
Bornier de terre - l. 141 mm IP 2x - 16x16 + 1x25mm² - vert
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-004845-WEB-R.jpg)
Bornier de neutre - l. 141 mm IP 2x - 16x16 + 1x25mm² - bleu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/004854_pw_92123.jpg)
Bornier de phase - l. 141 mm IP 2x - 16x16 + 1x25mm² - noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404839-LEGRAND.jpg)
Bornier de terre long. 227 mm IP 2x - 26x16 + 1x25mm² - vert
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/004834-LEGRAND-1000.jpg)
Bornier de terre l. 113mm IP 2x - 12x16 + 1x25mm² - vert
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-004844-WEB-R.jpg)
Bornier de neutre - l. 113 mm IP 2x - 12x16 + 1x25mm² - bleu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/004854_pw_92123.jpg)
Bornier de phase - l. 113 mm IP 2x - 12x16 + 1x25mm² - noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-004832-WEB-R.jpg)
Bornier de terre - l. 75 mm IP 2x - 8 x 16 mm² - vert
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-004842-WEB-R.jpg)
Bornier de neutre - l. 75 mm IP 2x - 8 x 16 mm² - bleu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-004852-WEB-L.jpg)
Bornier de phase - l. 75 mm IP 2x - 8 x 16 mm² - noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/004815-LEGRAND-1000.jpg)
Bornier de neutre - l. 62 mm IP 2x - 1x35 + 5x25mm² - bleu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/004816-LEGRAND-1000.jpg)
Bornier de phase - l. 62 mm IP 2x - 1x35 + 5x25mm² - noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/004830-LEGRAND-1000.jpg)
Bornier de terre - l. 47 mm IP 2x - 4 x 16 mm² - vert
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-004840-WEB-R.jpg)
Bornier de neutre - l. 47 mm IP 2x - 4 x 16 mm² - bleu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/004850-LEGRAND-1000.jpg)
Bornier de phase - l. 47 mm IP 2x - 4 x 16 mm² - noir
Prix indicatif (hors TVA)