Bornier de neutre - l. 141 mm IP 2x - 16x16 + 1x25mm² - bleu
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Bornier de neutre - l. 141 mm IP 2x - 16x16 + 1x25mm² - bleu
Réf. 004845
EAN.
3245060048457
Bornier de neutre - l. 141 mm IP 2x - 16x16 + 1x25mm² - bleu
1
Groupe produit : 21
21,66 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 1 |
---|---|
Courant nominal | 90 A |
Type de connexion | Visser |
Mode de pose | Rail DIN |
Nombre d'entrées | 1 |
Nombre de sorties | 16 |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
Adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
Adapté pour câbles à brins fins sans embout | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Non |
Section de conducteur, entrée | 6-25 mm² |
---|---|
Section de conducteur, sortie | 1.5-16 mm² |
Protégé contre les contacts | Oui |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 141 mm |
Profondeur | 16 mm |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de borniers | Neutre |
Capacité des bornes | 1.5-25 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez