-
Exécution raccord côté installation
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de tension d’alimentation
-
Système de bus KNX
-
Transparent
-
Système de bus KNX-radio
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Système de bus radio
-
Nombre de prises CEE
-
Puissance de raccordement nominale
-
Puissance de raccordement nominale
-
Qualité du matériau
-
Système de bus LON
-
Système de bus Powernet
-
Autres systèmes de bus
-
Nombre de points de chargement
-
Nombre de points de chargement
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Puissance max. par point de chargement
-
Puissance max. par point de chargement
-
Mode de pose
-
Couplage au bus inclus
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Nombre de coupleurs de charge type 1
-
Protocole pris en charge pour CAN
-
Nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
-
Supporte protocole Modbus
-
Nombre de coupleurs de charge type 2
-
Nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
-
Nombre de prises de charge type 2
-
Nombre de prises de charge type 2
-
Nombre de coupleurs de charge GB CA
-
Protocole pris en charge pour TCP/IP
-
Nombre de coupleurs de charge GB CC
-
Nombre de prises de charge GB
-
Nombre de prises de charge type 3
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS
-
Nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
-
Protocole pris en charge pour ASI
-
Supporte le protocole KNX
-
Avec boîte de raccordement domestique
-
Montage possible sur barres profilées
-
Nombre de prises de courant domestiques
-
Nombre de prises de courant domestiques
-
Protocole pris en charge pour Data-Highway
-
Nombre d'interrupteurs différentiels type A
-
Supporte le protocole DeviceNet
-
Tension d'alimentation CA 50 Hz
-
Longueur du câble de charge
-
Protocole pris en charge pour SUCONET
-
Protocole pris en charge pour LON
-
Tension d'alimentation DC
-
Nombre d'interrupteurs différentiels type B
-
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Protocole pris en charge pour SERCOS
-
Compatible avec Google Assistant
-
Avec disjoncteur de protection
-
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
-
Avec affichage
-
Compatible IFTTT
-
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
-
SIL conformément à IEC 61508
-
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
-
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
-
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
-
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
-
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
-
Avec compteur d'énergie
-
Standard radio Bluetooth
-
Standard radio WLAN 802.11
-
Standard radio GPRS
-
Standard radio GSM
-
Standard radio UMTS
-
Maître IO-Link
-
Avec séparation de potentiel
-
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
-
Composants système
-
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
-
Matériel associé (Ex ia)
-
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
-
Matériel associé (Ex ib)
-
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
-
Encastrement frontal possible
-
Montage sur rack possible
-
Montage mural/direct possible
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Couleur
-
Couleur
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
Borne métal 2V. 7.4kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Borne métal 2V. 3.7kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Borne métal 1V. 7.4kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Borne métal 1V. 3.7kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Pied pour fixation au sol des bornes métal Green up
Prix indicatif (hors TVA)
Kit lecteur RFID avec badge pour bornes métal Green up
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de fixation murale/façade des bornes métal Green up
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de communication IP pour bornes Green up Premium
Prix indicatif (hors TVA)