Borne anti-cisaillante 2x18mm² écrou 6 pans -avec pattes-noi
ACCESSOIRES
LEGRAND
Borne anti-cisaillante 2x18mm² écrou 6 pans -avec pattes-noi
Réf. 034042
EAN.
3245060340421
Borne anti-cisaillante 2x18mm² écrou 6 pans -avec pattes-noi
1
Groupe produit : 06
7,36 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition antidéflagrante 'Ex e' | Non |
---|---|
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble | 18-18 mm² |
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble | 10-10 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 16-16 mm² |
Section de raccordement cable souple | 16-16 mm² |
Courant assigné In | 119 A |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Finition raccordement électrique 1 | Autre |
Finition raccordement électrique 2 | Raccordement à vis |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de positions de serrage par pôle | 1 |
Mode de pose | Autre |
---|---|
Matériau du corps isolant | Thermoplastique |
Température de fonctionnement | -5-40 °C |
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | Autre |
Largeur | 46 mm |
Hauteur | 41 mm |
Profondeur | 22.3 mm |
Plaque de fermeture requise | Non |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez