-
Composition
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Matériau
-
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Forme
-
Type de traitement de la surface
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec cadre de recouvrement
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Avec entrée de câble
-
Avec entrée de câble
-
Avec entrée de câble
-
Avec insertion de raccord à écrou
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Résistant aux chocs
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
nombre d'unités
-
nombre d'unités
Plexo boitier vert. 2 pos 3 entrees m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier vert. 2 pos 2 entrees m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier hor. 2 post 2 entrees m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier vert. 2 pos 2 entrees m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier 1 poste 3 entrees m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier vert. 2 pos 1 entree m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier 1 poste 2 entrees m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier 1 poste 2 entrees m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo boitier 1 poste 1 entree m20 gris
Prix indicatif (hors TVA)