Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'unités
-
Composition
-
Sens de montage
-
Transparent
-
Matériau
-
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Type de traitement de la surface
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec cadre de recouvrement
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Avec entrée de câble
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec insertion de raccord à écrou
-
Résistant aux chocs
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
nombre d'unités
LEGRAND
PLEXO
Réf. 070741
Artic boîtier 1 poste blanc antibact.
12,45 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
PLEXO
Réf. 069689
Plexo boitier 1 poste Entrees a embouts blanc
4,72 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
PLEXO
Réf. 069655
Plexo boîtier 1 poste 3 entrées à embouts gris
4,45 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
PLEXO
Réf. 069651
Plexo boitier 1 poste Entrees a embouts gris
4,35 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.