Boîtier vide IP 65 4P/6P 80/100A gris
ISOLATING SWITCH
LEGRAND
Boîtier vide IP 65 4P/6P 80/100A gris
Réf. 022249
EAN.
3245060222499
Boîtier vide IP 65 4P/6P 80/100A gris
1
Groupe produit : 62
310,20 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
---|---|
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 150 mm |
Profondeur | 96 mm |
Avec couvercle transparent | Non |
Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
---|---|
Modèle | Montage en saillie |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Degré de protection (NEMA) | 4X |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez