Aller au contenu principal
Logo print

Boîtier vide IP 65 3P/4P 25/32A +man cad gris

ISOLATING SWITCH LEGRAND

Boîtier vide IP 65 3P/4P 25/32A +man cad gris

Réf. 022243 EAN. 3245060222437

Boîtier vide IP 65 3P/4P 25/32A +man cad gris

1
Groupe produit : 62
72,56 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier/corps Plastique
Largeur 110 mm
Hauteur 150 mm
Profondeur 75 mm
Avec couvercle transparent Non
Adapté à un arrêt d'urgence Non
Modèle Montage en saillie
Classe de protection (IP) IP40
Degré de protection (NEMA) 2
Résistance aux chocs (IK) IK07

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00262FR-02.pdf pdf (0.38 Mo)
Mode d'emploi
096891000-01.pdf pdf (0.3 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue