Aller au contenu principal
Logo print

Boitier vide hypra Volet transp.

HYPRA LEGRAND

Boitier vide hypra Volet transp.

Réf. 059844 EAN. 3245060598440

Boitier vide hypra Volet transp.

1
Groupe produit : 09
337,90 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Prise CEE - 16 A Sans
Prise CEE - 32 A Sans
Prise CEE - 63 A Sans
Prise CEE - 125A Sans
Nombre de prises avec contact de terre 0
Protection Sans
Disjoncteur différentiel Sans
Nombre de disjoncteurs 0
Matériau du boîtier/corps Plastique
Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
Diamètre entrée de câble M32
Manipulation Montage mural
Classe de protection (IP) Autre
Finition militaire Non
Couleur Gris
Hauteur 370 mm
Largeur 230 mm
Profondeur 181 mm

Documentation

4 documents
Mode d'emploi
2500420-00.pdf pdf (0.09 Mo)
Fiche technique
F00122EN-09.pdf pdf (1.35 Mo)
Fiche technique
F00122EN-08.pdf pdf (2.1 Mo)
Fiche technique
F00122FR-09.pdf pdf (1.18 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Autocad 3D
059844.dwg dwg (0.13 Mo)