Aller au contenu principal
Logo print

Boîtier inox 304 L 150x150x80 IP 66 - IK 10 - vers. carrée

ATLANTIC LEGRAND

Boîtier inox 304 L 150x150x80 IP 66 - IK 10 - vers. carrée

Réf. 035650 EAN. 3245060356507

Boîtier inox 304 L 150x150x80 IP 66 - IK 10 - vers. carrée

1
Groupe produit : 18
550,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Type de couverture Couvercle
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Sans
Couvercle/porte transparent(e) Non
Avec serrure Non
Hauteur 150 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 80 mm
Profondeur d'encastrement 80 mm
Profondeur intérieure 76 mm
Epaisseur de matériau du boîtier 1 mm
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 1 mm
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 0
Possibilité de montage en saillie Non
Matériau du boîtier/corps Acier inoxydable
Type de traitement de la surface Non traité
Avec cadre/support de montage Non
Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
Adapté à un parafoudre Non
Classe de protection (IP) IP66
Classe de protection I
Résistance aux chocs (IK) IK09
Maintien de fonction Autre

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
041571-00.pdf pdf (0.69 Mo)
Guide technique
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
LGRP-00896-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails