Boîtier av comm.rotative noire IP65-MPX³32H 32MA
MPX3
LEGRAND
Boîtier av comm.rotative noire IP65-MPX³32H 32MA
Réf. 417481
EAN.
3414970397485
Boîtier av comm.rotative noire IP65-MPX³32H 32MA
1
Groupe produit : 76
35,75 €
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
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
---|---|
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 220 mm |
Profondeur | 100 mm |
Avec couvercle transparent | Non |
Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
---|---|
Modèle | Montage en saillie |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | 2 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Documentation
1 document
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez