Aller au contenu principal
Logo print
title

Boîtier av comm.rotative jaune /rouge-IP65-MPX³32H 32MA

MPX3 LEGRAND

Boîtier av comm.rotative jaune /rouge-IP65-MPX³32H 32MA

Réf. 417480 EAN. 3414970397461

Boîtier av comm.rotative jaune /rouge-IP65-MPX³32H 32MA

1
Groupe produit : 76
35,75 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier/corps Plastique
Largeur 150 mm
Hauteur 220 mm
Profondeur 100 mm
Avec couvercle transparent Non
Adapté à un arrêt d'urgence Non
Modèle Montage en saillie
Classe de protection (IP) IP40
Degré de protection (NEMA) 2
Résistance aux chocs (IK) IK07