Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de construction
-
Finition du couvercle
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Matériau
-
Garnissage
-
Forme
-
Equipé d'une couronne rotative
-
A coupler/juxtaposer
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Pour diamètre du tube
-
Mode de pose
-
Avec vis
-
Entrée de l'arrière
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Pour le nombre d'inserts d'appareil
-
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
-
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
-
Maintien de fonction
-
Traversée de boîtier par une tubulure
-
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
-
Couvercle transparent
-
Fixation du couvercle
-
Verrouillage de tube
-
Verrouillage de tube en option
-
Plombable
-
Nombre d'embouts fournis
-
Avec blindage
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Etanche à l'air
-
Nombre de pôles de la borne
-
Fixation au crochet de luminaire
-
Fixation au crochet de luminaire
-
Tubulure
-
Application spéciale
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Maintien du cable
LEGRAND
BATIBOX
Réf. 089336
BOITE CLOISON CR. LUM. DIAM. 6 POUR POINT DE CENTRE
7,57 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
BATIBOX
Réf. 089346
Boîte d'enc. cloisons creuses ronde diam. 40 mm pr applique
4,98 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.