Boîte Wieland-3xF/n/1xF/b/1xM/b
SOLUFLEX
LEGRAND
Boîte Wieland-3xF/n/1xF/b/1xM/b
Réf. 8400211
EAN.
8714161301310
Boîte Wieland-3xF/n/1xF/b/1xM/b
Groupe produit : V09
111,29 €
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
Adapté aux données | Non |
---|---|
Adapté à 230 V | Oui |
Convient à un câblage traversant | Oui |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé Sendzimir |
Longueur | 220 mm |
Largeur | 122 mm |
Hauteur | 30 mm |
Type d'entrée | Câble |
---|---|
Nombre d'entrées | 1 |
Type de sortie | Câble |
Nombre de sorties | 6 |
Précâblé | Oui |
Avec bloc de raccordement | Oui |
Serre cable | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez