![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/092084-LEGRAND-1000.jpg)
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 36 entrées
PLEXO
LEGRAND
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 36 entrées
Réf. 092084
EAN.
3245060920845
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 36 entrées
1
Groupe produit : 58
137,10 €
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
Section de conducteur max. | 25 mm² |
---|---|
Garnissage | Sans |
Forme | Rectangulaire |
Mode de pose | Universel |
Montage dans le sol | Non |
Montage sous l'eau | Non |
Pour diamètre du tube | 25 mm |
Entrée de l'arrière | Non |
Longueur | 332 mm |
Largeur | 262 mm |
Profondeur | 132 mm |
Connectable | Non |
Nombre d'entrées | 36 |
Type de traversée de boîtier | Estampage |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Finition du couvercle | Autre |
Couvercle transparent | Non |
---|---|
Fixation du couvercle | Fermeture à baïonnette |
Coulable | Non |
Masse de coulage fournie | Non |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Résistant aux intempéries | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 7035 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Nature d'embout entrée de cable | Autre |
Entre axe de fixation verticale | 160-160 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 219-223 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez