![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-092064-WEB-R.jpg)
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 24 entrées
PLEXO
LEGRAND
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 24 entrées
Réf. 092064
EAN.
3245060920647
Boîte rectangul. Plexo IP 55 étanche - gris - 24 entrées
1
Groupe produit : 58
37,53 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Section de conducteur max. | 32 mm² |
---|---|
Garnissage | Sans |
Forme | Rectangulaire |
Mode de pose | Universel |
Montage dans le sol | Non |
Montage sous l'eau | Non |
Pour diamètre du tube | 32 mm |
Entrée de l'arrière | Non |
Longueur | 240 mm |
Largeur | 190 mm |
Profondeur | 94 mm |
Connectable | Non |
Nombre d'entrées | 24 |
Type de traversée de boîtier | Estampage |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Finition du couvercle | Autre |
Couvercle transparent | Non |
---|---|
Fixation du couvercle | Fermeture à baïonnette |
Coulable | Non |
Masse de coulage fournie | Non |
Plombable | Oui |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Résistant aux intempéries | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 7035 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Nature d'embout entrée de cable | Autre |
Entre axe de fixation verticale | 80-80 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 141-147 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez