Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Finition du couvercle
-
Type de construction
-
Nombre d'entrées
-
Matériau
-
Garnissage
-
Forme
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Pour diamètre du tube
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Mode de pose
-
Avec vis
-
Entrée de l'arrière
-
Profondeur intérieure
-
Pour le nombre d'inserts d'appareil
-
Fixation des appareils
-
Maintien de fonction
-
Fixation du couvercle
-
Verrouillage de tube
-
Plombable
-
Avec blindage
-
Etanche à l'air
-
Nombre de pôles de la borne
-
Borne, position fixe
-
Fixation au crochet de luminaire
-
Tubulure
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080185-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
BATIBOX
Réf. 080185
Boîte maçonn. 1 poste 85x85mm pr prises 20+32A prof. 50mm
6,88 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.