Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030306-LEGRAND.jpg)
Boîte point centre luminaire blanche - diam. 110 mm
DLP
LEGRAND
Boîte point centre luminaire blanche - diam. 110 mm
Réf. 030306
EAN.
3245060303068
Boîte point centre luminaire blanche - diam. 110 mm
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 113 mm |
---|---|
Largeur | 113 mm |
Profondeur | 44 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez