![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/092122_pw_94289.jpg)
Boite plexo ip55 Rect. -220x170x140mm- n.perc.
PLEXO
LEGRAND
Boite plexo ip55 Rect. -220x170x140mm- n.perc.
Réf. 092122
EAN.
3245060921224
Boite plexo ip55 Rect. -220x170x140mm- n.perc.
1
Groupe produit : 62
52,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Boîte de montage |
---|---|
Garnissage | Autre |
Forme | Rectangulaire |
Mode de pose | Universel |
Montage dans le sol | Non |
Montage sous l'eau | Non |
Pour diamètre du tube | Autre |
Entrée de l'arrière | Non |
Longueur | 220 mm |
Largeur | 170 mm |
Profondeur | 140 mm |
Hauteur | 140 mm |
Connectable | Non |
Nombre d'entrées | 0 |
Type de traversée de boîtier | Autre |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Degré de protection (NEMA) | 4 |
Finition du couvercle | Autre |
---|---|
Couvercle transparent | Non |
Fixation du couvercle | Vissé |
Coulable | Non |
Masse de coulage fournie | Non |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Résistant aux intempéries | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Numéro RAL | 7035 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 200-200 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 140-140 mm |
Documentation
4 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
7 documents
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
Documents B2B
Sélectionnez