![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/51/LG-510202-WEB-L.jpg)
Boîte de montage double pour mini-colonne universelle 80mm
ACCESSOIRES
LEGRAND
Boîte de montage double pour mini-colonne universelle 80mm
Réf. 510202
EAN.
3414971196407
Boîte de montage double pour mini-colonne universelle 80mm
1
Groupe produit : 26
15,44 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 2 |
---|---|
Type de montage de la boîte | Devant |
Modèle | Ouvert |
Type d'appareil | CEE |
Distance de fixation | 60 mm |
Type de montage appareil d'installation | Encoche |
Possibilité de délestage de traction | Non |
Avec zone de raccordement | Non |
Matériau | Plastique |
---|---|
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 131 mm |
Profondeur | 44 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Brochures
14 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez