Aller au contenu principal
Logo print

Boîte maçonn. ronde 1 poste diam. 67mm griffes

BATIBOX LEGRAND

Boîte maçonn. ronde 1 poste diam. 67mm griffes

Réf. 080109 EAN. 3245060801090

Boîte maçonn. ronde 1 poste diam. 67mm griffes

1
Groupe produit : 66
1,08 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Ouvrage en briques apparentes
Forme Rond
Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
Modèle Unique
Equipé d'une couronne rotative Non
Garnissage Sans
Diamètre 67 mm
Longueur 60 mm
Profondeur 30-40 mm
Profondeur intérieure 40 mm
Pour le nombre d'inserts d'appareil 2
Fixation des appareils À griffe
Avec vis Non
Pour diamètre du tube Autre
Pour diamètre de câble jusqu'à 16-20 mm
Verrouillage de tube Non
Entrée de l'arrière Oui
Nombre d'entrées 6
Matériau Plastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Rouge
Classe de protection (IP) IP20
Finition du couvercle Sans
Fixation du couvercle Autre
Plombable Non
Maintien de fonction Sans
Avec blindage Non
Etanche à l'air Oui
Nombre de pôles de la borne 0
Borne, position fixe Non
Fixation au crochet de luminaire Non
Tubulure Sans
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-60 °C

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
80108.pdf pdf (0.05 Mo)
Fiche technique
F00449FR-02.pdf pdf (0.16 Mo)
6 documents
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
NF-NF012_3660 (0.61 Mo)