Aller au contenu principal
Logo print

BOITE ENCASTRABLE MAGIC 1 MODULE - ETROITE

MAGIC BTICINO

BOITE ENCASTRABLE MAGIC 1 MODULE - ETROITE

Réf. 510N EAN. 8012199108568

BOITE ENCASTRABLE MAGIC 1 MODULE - ETROITE

Groupe produit : 66
3,98 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Mode de pose Mur creux
Forme Rectangulaire
Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
Modèle Unique
Equipé d'une couronne rotative Non
A coupler/juxtaposer Oui
Garnissage Sans
Longueur 50.7 mm
Largeur 27.8 mm
Profondeur intérieure 45 mm
Pour le nombre d'inserts d'appareil 1
Avec vis Non
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Oui
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Non
Traversée de boîtier par une tubulure Non
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
Pour diamètre du tube Autre
Verrouillage de tube Non
Verrouillage de tube en option Non
Entrée de l'arrière Oui
Nombre d'entrées 3
Nombre d'embouts fournis 0
Matériau Plastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Gris
Classe de protection (IP) IP00
Finition du couvercle Sans
Fixation du couvercle Autre
Plombable Non
Maintien de fonction Sans
Avec blindage Non
Etanche à l'air Non
Borne, position fixe Non
Fixation au crochet de luminaire Non
Tubulure Sans
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -15-60 °C
Temperature de stockage -15-60 °C

Documentation

3 documents
Fiche technique
BT00261-a-UK.pdf pdf (2.04 Mo)
Cahier des charges
CD_BT_Magic FR.doc doc (0.04 Mo)
Cahier des charges
LAST_BT_Magic NL.doc doc (0.2 Mo)
1 document
Brochures