Boîte d?isolation GWO à clip.dir.
GWO6
LEGRAND
Boîte d?isolation GWO à clip.dir.
Réf. VG351579
EAN.
3245063515796
Boîte d?isolation GWO à clip.dir.
Groupe produit : V03
8,54 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Section de conducteur max. | 16 mm² |
---|---|
Forme | Rectangulaire |
Mode de pose | Universel |
Pour diamètre du tube | Autre |
Entrée de l'arrière | Oui |
Longueur | 89 mm |
Largeur | 43 mm |
Profondeur | 37 mm |
Connectable | Non |
Nombre d'entrées | 10 |
Type de traversée de boîtier | Membrane d'étanchéité |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
---|---|
Finition du couvercle | Couvercle borgne |
Fixation du couvercle | Encliqueté |
Coulable | Non |
Masse de coulage fournie | Non |
Plombable | Non |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 400 V |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Résistant aux intempéries | Non |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez