Boite de derivation 110x110mm Dlp moulure marron
DLP
LEGRAND
Boite de derivation 110x110mm Dlp moulure marron
Réf. 030329
EAN.
3245060303297
Boite de derivation 110x110mm Dlp moulure marron
1
Groupe produit : 23
10,97 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 110 mm |
---|---|
Largeur | 110 mm |
Profondeur | 50 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Marron |
---|---|
Numéro RAL | 8014 |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Saillie |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez