![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/51/510LN-BTICINO-1000.jpg)
Boîte d'encastrement 1 mod. Living Light
LIVINGLIGHT
BTICINO
Boîte d'encastrement 1 mod. Living Light
Réf. 510LN
EAN.
8005543455098
Boîte d'encastrement 1 mod. Living Light
Groupe produit : 66
4,51 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Mur creux |
---|---|
Forme | Rectangulaire |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Unique |
Garnissage | Autre |
Largeur | 33 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 1 |
Fixation des appareils | Visser |
Avec vis | Oui |
Pour diamètre du tube | Autre |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 5 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Jaune |
Classe de protection (IP) | IP00 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-60 °C |
Temperature de stockage | -15-60 °C |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez