Boîte cloisons creuses 3+3 mod étanche à l'air + 6 entrées
BATIBOX
BTICINO
Boîte cloisons creuses 3+3 mod étanche à l'air + 6 entrées
Réf. PB526N
EAN.
8005543592434
Boîte cloisons creuses 3+3 mod étanche à l'air + 6 entrées
1
Groupe produit : 66
11,96 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Mur creux |
---|---|
Forme | Rectangulaire |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Autre |
Equipé d'une couronne rotative | Non |
A coupler/juxtaposer | Non |
Garnissage | Sans |
Largeur | 116 mm |
Profondeur | 52.3-56.3 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 6 |
Fixation des appareils | Visser ou à griffe |
Avec vis | Oui |
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Non |
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Non |
Traversée de boîtier par une tubulure | Non |
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
Pour diamètre du tube | Autre |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 20-25 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Verrouillage de tube en option | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 6 |
---|---|
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Jaune |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Section de conducteur max. | 0 mm² |
Nombre de pôles de la borne | 0 |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Application spéciale | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez