Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Nombre de postes de commande
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Nombre de contacts à poussoir
-
Matériau du boîtier/corps
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de voyants lumineux
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Nombre d'interrupteurs à clé
-
Nombre de commutateurs-sélecteurs
-
Nombre de contacts à poussoir champignons
-
Couleur de la partie supérieure du boîtier
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/024236-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
OSMOZ
Réf. 024236
Boîte equip. 3 boutons à impul vert+rouge "0"+vert
71,96 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.