Bloc vis passage 1 jonct 6mm² (pas de 8 mm), gris-Viking 3
VIKING3
LEGRAND
Bloc vis passage 1 jonct 6mm² (pas de 8 mm), gris-Viking 3
Réf. 037162
EAN.
3245060371623
Bloc vis passage 1 jonct 6mm² (pas de 8 mm), gris-Viking 3
1
Groupe produit : 28
1,82 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble | 0.25-10 mm² |
---|---|
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble | 0.25-6 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 0.5-10 mm² |
Section de raccordement cable souple | 0.25-6 mm² |
Courant assigné In | 41 A |
Tension assignée (Ue) | 800 V |
Finition raccordement électrique 1 | Raccordement à vis |
Finition raccordement électrique 2 | Raccordement à vis |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de positions de serrage par étage | 2 |
Mode de pose | Profilé chapeau 35 mm |
Matériau du corps isolant | Thermoplastique |
---|---|
Température de fonctionnement | -5-40 °C |
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V2 |
Largeur | 8 mm |
Hauteur | 46.5 mm |
Profondeur | 52.5 mm |
Finition antidéflagrante 'Ex e' | Oui |
Plaque de fermeture requise | Oui |
Couleur | Gris |
Etages reliés à l'intérieur | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
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
6 documents
Agrément
Ex-002/i
(0.25 Mo)
Agrément
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Agrément
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Agrément
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.04206
(0.87 Mo)
Agrément
NF App Industri-NF208_1010
(0.28 Mo)
Sélectionnez