![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042485-LEGRAND.jpg)
Bloc de sécurité BSM - 400 VA 230 V primaire - 24 V sec.
BS24
LEGRAND
Bloc de sécurité BSM - 400 VA 230 V primaire - 24 V sec.
Réf. 042485
EAN.
3245060424855
Bloc de sécurité BSM - 400 VA 230 V primaire - 24 V sec.
1
Groupe produit : 20
1 269,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Oui |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 230-230 V |
Tension secondaire 1 | 24-24 V |
Puissance apparente nominale | 400 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension de court-circuit relative uk | 2.6 % |
---|---|
Largeur | 271 mm |
Hauteur | 205 mm |
Profondeur | 288 mm |
Classe de protection (IP) | IP34 |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
2 documents
Guide technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez