Bloc de sécurité BSM - 400 VA 230-400V primaire - 24 V sec.
BS24
LEGRAND
Bloc de sécurité BSM - 400 VA 230-400V primaire - 24 V sec.
Réf. 042374
EAN.
3245060423742
Bloc de sécurité BSM - 400 VA 230-400V primaire - 24 V sec.
1
Groupe produit : 20
1 336,00 €
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
Construit comme un transformateur de sécurité | Oui |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 230-230 V |
Tension primaire 2 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 24-24 V |
Puissance apparente nominale | 400 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | B |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension de court-circuit relative uk | 2.4 % |
---|---|
Largeur | 256 mm |
Hauteur | 290 mm |
Profondeur | 163 mm |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
2 documents
Guide technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez