Aller au contenu principal
Logo print

Bloc ressort-section.-standard mini sect.-pas 6 mm - Viking

VIKING3 LEGRAND

Bloc ressort-section.-standard mini sect.-pas 6 mm - Viking

Réf. 037284 EAN. 3245060372842

Bloc ressort-section.-standard mini sect.-pas 6 mm - Viking

1
Groupe produit : 28
6,37 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 0.5-2.5 mm²
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 0.5-2.5 mm²
Section de raccordement cable rigide 0.5-2.5 mm²
Section de raccordement cable souple 0.5-2.5 mm²
Courant assigné In 15 A
Tension assignée (Ue) 500 V
Finition raccordement électrique 1 Raccordement par borne à ressort
Finition raccordement électrique 2 Raccordement par borne à ressort
Nombre d'étages 1
Nombre de positions de serrage par étage 2
Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
Matériau du corps isolant Thermoplastique
Température de fonctionnement -5-40 °C
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
Largeur 6 mm
Hauteur 46.5 mm
Profondeur 80 mm
Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
Plaque de fermeture requise Oui
Couleur Gris
Etages reliés à l'intérieur Non

Documentation

6 documents
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
IMQ-CA02.04199 (0.88 Mo)
Agrément