Aller au contenu principal
Logo print

Bloc ressort-cond.protec-2cond 1E/1S - pas 5 mm - Viking 3

VIKING3 LEGRAND

Bloc ressort-cond.protec-2cond 1E/1S - pas 5 mm - Viking 3

Réf. 037270 EAN. 3245060372705

Bloc ressort-cond.protec-2cond 1E/1S - pas 5 mm - Viking 3

1
Groupe produit : 28
5,15 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 0.5-6 mm²
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 0.5-2.5 mm²
Section de raccordement cable rigide 0.5-6 mm²
Section de raccordement cable souple 0.5-4 mm²
Tension assignée (Ue) 800 V
Finition raccordement électrique 1 Raccordement par borne à ressort
Finition raccordement électrique 2 Raccordement par borne à ressort
Nombre d'étages 1
Nombre de positions de serrage par étage 2
Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
Matériau du corps isolant Thermoplastique
Température de fonctionnement -5-40 °C
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
Largeur 5 mm
Hauteur 42 mm
Profondeur 54 mm
Finition antidéflagrante 'Ex e' Oui
Plaque de fermeture requise Oui
Couleur Vert/jaune
Etages reliés à l'intérieur Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01007EN-02.pdf pdf (1.06 Mo)
Fiche technique
F01007FR-02.pdf pdf (1.09 Mo)
6 documents
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
6 documents
Agrément
Agrément
Ex-002/i (0.25 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.04200 (0.71 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément