![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-076685L-WEB-R.jpg)
Bloc de porte appel 24V poussoir + voyant
MOSAIC ANTIBACTERIAL
LEGRAND
Bloc de porte appel 24V poussoir + voyant
Réf. 076685L
EAN.
3414971598539
Bloc de porte appel 24V poussoir + voyant
1
Groupe produit : L91
42,33 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Traitement antimicrobien | Oui |
---|---|
Système de bus KNX | Non |
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | Autre |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Couplage au bus inclus | Non |
Elément fonctionnel logique | Non |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 82 mm |
Profondeur | 45 mm |
Profondeur d'encastrement | 14 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 9-31 V |
Courant d'alimentation | 0.6-2 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 0 mA |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 0.2-2.5 mm² |
Adressable | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez