![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078204L-WEB-R.jpg)
Bloc de porte 1 pouss. 2 voy. rouge + blanc - Mosaic
MOSAIC
LEGRAND
Bloc de porte 1 pouss. 2 voy. rouge + blanc - Mosaic
Réf. 078204L
EAN.
3414971598577
Bloc de porte 1 pouss. 2 voy. rouge + blanc - Mosaic
1
Groupe produit : L91
80,74 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Traitement antimicrobien | Oui |
---|---|
Type d’accessoires électriques | Autre |
Type d’accessoires mécaniques | Autre |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 82 mm |
Profondeur | 45 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | DC |
---|---|
Tension nominale (Un) | 9-31 V |
Courant d'alimentation | 0.6-2 A |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 0.2-2.5 mm² |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Adressable | Non |
Documentation
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez