![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-661453-WEB-R.jpg)
Bloc à phares écl. de sécurité LED 2500lm NP
SAFETY
LEGRAND
Bloc à phares écl. de sécurité LED 2500lm NP
Réf. 661453
EAN.
3414970575784
Bloc à phares écl. de sécurité LED 2500lm NP
1
Groupe produit : 98
2 028,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
---|---|
Fonction | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
Type de pictogramme | Autre |
Pictogramme inclus | Non |
Système de contrôle | Sans |
Convient pour la mise en veille | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiCd |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Nombre de têtes de luminaire | 2 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Courant nominal | 1090-1090 mA |
Appareillage | Driver LED courant constant |
Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection | II |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Puissance du système | 250 W |
---|---|
Flux lumineux utile | 2500 lm |
Flux lumineux en mode veille | 0 lm |
Température de couleur | 5000-5000 K |
Temps d'opération nominal | 1-1 h |
Largeur | 311 mm |
Hauteur/profondeur | 98 mm |
Longueur | 311 mm |
Nombre de pôles | 4 |
Section de conducteur | 2.5 mm² |
Type de connexion | Raccordement à vis |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Maintien du cable | Non applicable |
Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
6 documents
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
3 documents
Fiche de données de sécurité (FDS)
Agrément
ENEC-ENEC_1158/A1
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_717632/A1
(0.82 Mo)
Sélectionnez