Bloc Osmoz LED vert - 24 V 2 NO + étrier 3 postes
OSMOZ
LEGRAND
Bloc Osmoz LED vert - 24 V 2 NO + étrier 3 postes
Réf. 023008
EAN.
3245060230081
Bloc Osmoz LED vert - 24 V 2 NO + étrier 3 postes
1
Groupe produit : 62
23,88 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 10.8-26.4 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 10.8-26.4 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue en CC | 10.8-26.4 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Couleur de la source lumineuse | Vert |
Type de fixation | Fixation frontale |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez