![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/023701_pw_114777.jpg)
Bloc Osmoz LED rouge - 130 V sur socle de boîte à boutons
OSMOZ
LEGRAND
Bloc Osmoz LED rouge - 130 V sur socle de boîte à boutons
Réf. 024261
EAN.
3245060242619
Bloc Osmoz LED rouge - 130 V sur socle de boîte à boutons
1
Groupe produit : 62
16,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 119.6-149.5 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 119.6-149.5 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Couleur de la source lumineuse | Rouge |
Type de fixation | Fixation sur sol |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
PEP
Agrément
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
Sélectionnez