Aller au contenu principal
Logo print

Bloc Osmoz LED rouge - 130 V raccordement à vis

OSMOZ LEGRAND

Bloc Osmoz LED rouge - 130 V raccordement à vis

Réf. 022931 EAN. 3245060229313

Bloc Osmoz LED rouge - 130 V raccordement à vis

1
Groupe produit : 62
14,90 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Transfo intégré Non
Avec résistance série intégrée Oui
Source lumineuse fournie Oui
Avec diode intégrée Oui
Douille Sans
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz 119.6-149.5 V
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz 119.6-149.5 V
Type de tension d'actionnement AC
Source lumineuse LED
Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
Couleur de la source lumineuse Rouge
Type de fixation Fixation frontale

Documentation

1 document
Fiche technique
F00651FR-05.pdf pdf (1.44 Mo)
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
LGRP-2015-324-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Agrément