Aller au contenu principal
Logo print

Bloc nourrice - 5 x 2P+T + disjoncteur diff. - à câbler

INCARA LEGRAND

Bloc nourrice - 5 x 2P+T + disjoncteur diff. - à câbler

Réf. 073414 EAN. 3414970965509

Bloc nourrice - 5 x 2P+T + disjoncteur diff. - à câbler

1
Groupe produit : 89
213,40 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme de boîtier Rectangulaire
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) 0
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 0
Nombre de prises pour appareils froids 0
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) 0
Nombre de prises norme française (type E) 5
Nombre de prises type Bipasso (Italie) 0
Nombre de prises type P11 (Italie) 0
Nombre de fiches type P17 (Italie) 0
Nombre de prises type NEMA 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Avec dispositif on/off Non
Interrupteur différentiel Oui
Nombre de prises universelles multistandard 0
Filtre anti-parasite réseau Non
Nombre d'autres prises de courant 0
Nombre de raccordements USB 0
Protection contre les surtensions Non
Courant nominal 16 A
Section de conducteur 1.5 mm²
Avec couverture Non
Matériau Autre
Qualité du matériau Aluminium
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Anodisé/oxydé
Finition de la surface Mat
Couleur Aluminium
Transparent Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Prise inclinée ou inclinable Oui
Angle de l'insert central vrillé 45°
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur 52 mm
Hauteur 90 mm
Profondeur 397 mm
Objet connecté Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02411EN-01.pdf pdf (3.16 Mo)
Fiche technique
F02411FR-01.pdf pdf (3.16 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
3D_LG-073414.stp ifc (18.9 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01509-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails