Aller au contenu principal
Logo print

Bloc multiprises stan 3x(2P+T) 10/16A 250V blanc sans cordon

REVOLUTION LEGRAND

Bloc multiprises stan 3x(2P+T) 10/16A 250V blanc sans cordon

Réf. 050609 EAN. 3245060506094

Bloc multiprises stan 3x(2P+T) 10/16A 250V blanc sans cordon

1
Groupe produit : 47
42,67 € / pièce Unité d'emballage 5 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme de boîtier Rectangulaire
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) 0
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises avec broche de mise à la terre 0
Nombre de prises pour appareils froids 0
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) 0
Nombre de prises norme française (type E) 3
Nombre de prises type Bipasso (Italie) 0
Nombre de prises type P11 (Italie) 0
Nombre de fiches type P17 (Italie) 0
Nombre de prises type NEMA 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Avec dispositif on/off Non
Interrupteur différentiel Non
Nombre de prises universelles multistandard 0
Filtre anti-parasite réseau Non
Nombre d'autres prises de courant 0
Nombre de raccordements USB 0
Protection contre les surtensions Non
Courant nominal 16 A
Section de conducteur 1.5 mm²
Avec couverture Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9010
Transparent Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK08
Prise inclinée ou inclinable Non
Angle de l'insert central vrillé Autre
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur 75 mm
Hauteur 45.5 mm
Profondeur 208 mm
Objet connecté Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00232FR-02.pdf pdf (0.56 Mo)
Mode d'emploi
104870176_01.pdf pdf (0.26 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Agrément
OC / CB-587302F (8.8 Mo)
Agrément
CEBEC-6824/7 (0.33 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails