![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-410410-WEB-R.jpg)
Bloc diff DX³ 2P 100mA 40A Type A - 2 modules
DX3
LEGRAND
Bloc diff DX³ 2P 100mA 40A Type A - 2 modules
Réf. 410410
EAN.
3414970433879
Bloc diff DX³ 2P 100mA 40A Type A - 2 modules
1
Groupe produit : 92
239,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension nominale (Un) | 170-253 V |
---|---|
Courant nominal | 40 A |
Courant de défaut nominal ajustable | Non |
Courant de défaut nominal | 0.1-0.1 A |
Temps de retard max. | 0 ms |
Temps de retard ajustable | Non |
Nombre de pôles | 2 |
Type de courant différentiel | A |
Fréquence | 50 Hz |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Section de raccordement cable rigide | 1.5-35 mm² |
Section de raccordement cable souple | 1.5-25 mm² |
Immunisé contre déclenchements intempestifs | Non |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de pollution | 2 |
---|---|
Température ambiante en fonctionnement | -25-70 °C |
Largeur | 71.2 mm |
Hauteur | 96 mm |
Profondeur | 78 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Vert/jaune |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Mode de pose | Rail DIN |
Objet connecté | Non |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Fiche technique
3 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez