![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050410-WEB-R.jpg)
Bloc bureau 3x2P+T + 2xUSB + support tablet cord 1.5m bl/gr
REVOLUTION
LEGRAND
Bloc bureau 3x2P+T + 2xUSB + support tablet cord 1.5m bl/gr
Réf. 050410
EAN.
3414971161177
Bloc bureau 3x2P+T + 2xUSB + support tablet cord 1.5m bl/gr
1
Groupe produit : 47
53,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Forme de boîtier | Autre |
---|---|
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises pour appareils froids | 0 |
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 3 |
Nombre de prises type Bipasso (Italie) | 0 |
Nombre de prises type P11 (Italie) | 0 |
Nombre de fiches type P17 (Italie) | 0 |
Nombre de prises type NEMA | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Interrupteur différentiel | Non |
Nombre de prises universelles multistandard | 0 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre de raccordements USB | 2 |
Protection contre les surtensions | Non |
Courant nominal | 16 A |
Section de conducteur | 1.5 mm² |
Avec couverture | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Longueur d'alimentation | 1.5 m |
Prise inclinée ou inclinable | Oui |
Angle de l'insert central vrillé | 45° |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 192 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 109 mm |
Temperature de stockage | -15-75 °C |
Type de tension | AC/DC |
Consommation en veille | 0 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Type de connexion | Non applicable |
Mode de pose | Saillie |
Objet connecté | Non |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702203/A1
(0.49 Mo)
Sélectionnez