![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-001662-WEB-R.jpg)
Blanking plate 13 modules - separable into modules or 1/2 modules - white
XL3
Legrand
Blanking plate 13 modules - separable into modules or 1/2 modules - white
Réf. 1662
EAN.
3245060016623
Groupe produit : 21
342,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Largeur | 250 mm |
Largeur en nombre de modules | 13 |
---|---|
Hauteur | 52 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Non |