Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Forme de colonne
-
Largeur de la partie supérieure
-
Compensation de hauteur
-
Hauteur de colonne
-
Hauteur de colonne
-
Modèle
-
Nombre de cloisons
-
Montage au sol
-
Ajustable
-
Nombre de parties supérieures utilisables
-
Couleur de la partie supérieure
-
Précâblé
-
Entrée de câble
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Déplaçable
-
Profil continu
-
Surface de la partie supérieure
-
Matériau de la colonne d'installation
-
Qualité du matériau de la colonne d'installation
-
Matériau de la colonne d'installation sans halogène
-
Surface de la colonne
-
Couleur de la colonne
-
Numéro RAL de la colonne
-
Matériau de la partie supérieure
-
Qualité du matériau de la partie supérieure
-
Matériau de la partie supérieure sans halogène
-
Adapté à un montage au plafond
-
Numéro RAL de la partie supérieure
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653143-WEB-L.jpg)
LEGRAND
SNAPON MINI
Réf. VG653143
Mini-colonne UNIV 80mm 1 comp. L=0.68M wit auto couvercle
410,07 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-653140-WEB-L.jpg)
LEGRAND
SNAPON MINI
Réf. VG653140
Mini-colonne UNIV 80mm 1 comp. L=0.3M wit auto couvercle
389,56 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.