Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Sylbole scannable / sans obstacle
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Type de traitement de la surface
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Modèle
-
Type de fixation
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
BTICINO
MYHOME
Réf. HD4911M2
MH - TOUCHE AXOLUTE 2 FONCT AXOLUTE BLANC - 2 MODULES
6,77 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.